IO-Link Offline Parameterization Tool Software

Installation package for IO-Link offline parameterization: PACTware DC, drivers for IO-Link USB-Master, IODD Interpreter DTM

주요 혜택 한눈에 보기

  • Offline parameterization for all sensors with IO-Link interface
  • Automatic detection of the connected IO-Link USB Master and IO-Link sensor
  • Connection to the IO-Link sensor with just one click
  • Support of optional device DTMs
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

IO-Link Offline Parameterization Tool 기술 데이터

Operating systemMicrosoft Windows 10 (32 and 64 Bit) Microsoft Windows® 11
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.