국가 선택
V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, stainless steel V4A, 4-pin, PUR cable
주요 혜택 한눈에 보기
- UL Recognized Component
- Suitable for drag chains
- Gold plated contacts
- Coupling nut V4A
- Flame resistant cable
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Halogen-free
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR