국가 선택
V112-G-10M-PVC Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, 12-pin, PVC cable black
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V112-G-10M-PVC 기술 데이터
| Customization | Stripped length 50 mm , wire end ferrule | |||||||||||||||||||
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | 30 V |
| Operating current | IB | 1.5 A |
| Surge protection | category II |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
| Ambient temperature | ||||||||
| ||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||
| Plug connector | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65/IP67/IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 489.8 g | |||||||||||||||||||||||||
| Plug connector | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable marking sleeve | 2x PUR transparent , fixed to cable |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.