국가 선택
V19-W-BK2M-PUR-U-V19-W Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR