국가 선택
ICDM-RX/PN-ST/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO, 1 port, for DIN rail mounting, with screw terminal
주요 혜택 한눈에 보기
- Web-based configuration
- DIN-rail mounting and screw terminal connections
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
- PROFINET IO: connect serial and Ethernet TCP/IP devices to PROFINET IO controllers and TCP/IP applications
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR