국가 선택
PGV100AQ-F200-B28-V1D Optical Read HeadsafePGV
Read head for incident light positioning system
주요 혜택 한눈에 보기
- SIL 3 (EN 61508)
- Category 4 PL e (EN ISO 13849)
- PROFINET interface
- PROFIsafe interface
- Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Traverse distance up to 100 km
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- Output of code quality
- Pollution detection
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR