국가 선택
V15S-Y-V15/V15 Y-Splitter
Y-Splitter M12 plug to 2x M12 socket 5-pin A-coded
주요 혜택 한눈에 보기
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Degree of protection IP67
- Free of paint wetting interfering substances
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Meets the VASS6 standard
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR