국가 선택
ICDM-RX/EN1-2DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, Ethernet/IP to Modbus, 2 ports, for DIN rail mounting, with DB9 connector
주요 혜택 한눈에 보기
- DIN-rail mounting and DB9 connectors
- EtherNet/IP to Modbus TCP, Modbus TCP to EtherNet/IP, and Modbus to Modbus communications
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR