국가 선택
ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-PM Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO to Modbus, 1 port, for panel mounting, with DB9 connector
주요 혜택 한눈에 보기
- Panel mounting and DB9 serial connector
- PROFINET IO to and from Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU and Modbus to Modbus communication
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR