국가 선택
ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, 4 RJ45 gigabit ports and 1 gigabit SFP slot with fault alarm
주요 혜택 한눈에 보기
- Four - Gigabit RJ45 ports and one Gigabit SFP slot
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Wide power input 10-60V DC
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR