국가 선택
ICDM-RX/TCP-32RJ45/RJ45-RM Serial Device ServerDeviceMaster®
Serial device server, 32 ports, for rack mounting, with RJ45 port
주요 혜택 한눈에 보기
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
- TCP/IP & UDP Socket Services
- Device drivers (Windows and Linux)
- Rack mount with RJ45 serial connectors
더 보기









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
ICDM-RX/TCP-32RJ45/RJ45-RM 기술 데이터
| UL File Number | E185802 |
| MTBF | 12.9 a |
| LED indication | see manual |
| Rated operating voltage | Ue | 90 ... 260 V AC |
| Power consumption | 24 W | |
| Nominal voltage | UN | 120 V AC / 47 ... 63 Hz |
| Current consumption | 200 mA | |
| Surge protection | 15 KV / 200 A for 1 ns |
| Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) | |
| Physical | 32 x RJ45 | |
| Protocol | Raw serial | |
| Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps |
| Interface type | Industrial Ethernet | |
| Physical | 1 x RJ45 | |
| Protocol | TCP/IP | |
| Additional protocols | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission | |
| Transfer rate | 10/100 Mbps |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| Electrical safety | EN 62368-1:2014-08 | |
| Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Noise immunity | EN 55035:2017/A11:2020 |
| Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % | |
| Altitude | 0 ... 3048 m |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | Internal power supply: US and EURO cords Fieldbus: 1 x RJ45 Inputs/outputs: 32 x RJ45 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 2.89kg | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Cabinet module | ||||||||||
| Mounting | Rack mount | ||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.