국가 선택
IQC21-C1 10pcs RFID Tag
Data carrier
주요 혜택 한눈에 보기
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 896 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- ISO credit card format
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE