FB9274-300 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

FB9274-300 기술 데이터

Number of pins12
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
일반 참고 사항