국가 선택
ICRL-U-8M12-G60 Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, IP67, 8 M12 ports for extended temperature range
주요 혜택 한눈에 보기
- IP65/67 rugged housing for use in harsh environments
- Eight M12 10/100BASE-TX ports
- Redundant power supply
- C1D2 certification
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
- Extended operating temperature range (-40 to +70 °C)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR