국가 선택
KCD2-SR-1.LB.SP Switch Amplifier
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Relay contact output
- Fault relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL