국가 선택
V3S-GR-YEE-V3/V3-GR Y-Splitter
Y-Splitter M8 plug snap-lock 3-pin to 2x M8 socket snap-lock 3-pin, UL approved
주요 혜택 한눈에 보기
- Easy merging of two signals at a single M8 slot
- Snap locking
- Free of paint wetting interfering substances
- Degree of protection IP65
- UL listed for USA and Canada
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR