국가 선택
V31-GR-5M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M8 snap-lock straight, A-coded, 4-pin, PUR cable grey
주요 혜택 한눈에 보기
- Degree of protection IP65
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Snap locking









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V31-GR-5M-PUR 기술 데이터
| Connector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Operating voltage | UB | max. 30 V AC/DC |
| Operating current | IB | max. 4 A |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Plug connection | connector M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| Halogen-free | IEC 60754-1 | |
| Lead-free | RoHS directive 2011/65/EU |
| Ambient temperature | |||||||||||
| |||||||||||
| Pollution degree | 3 | ||||||||||
| Plug connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drag chain suitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 117.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen-free | yes | |||||||||||||||||||
| Lead-free | yes | |||||||||||||||||||
| Plug connector | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cable marking sleeve | 1x PUR transparent , fixed to cable |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.