DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 Connection Cable

Connection cable for corded handheld reader with M12 connector to open cable end, 1 m

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connector cable for wired 1-D Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* and 2-D Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* and Bluetooth Basestation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0
  • 4-wire with ferrules
  • IDM Scanner connection via M12-connector
  • Note: Supports only RS232 Scanner/Basestation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 기술 데이터

Protocolserial
ConnectionM12 connector (female) on 4-wire with ferrules
Cablestraight
Cable length1 m
일반 참고 사항