IO-Link 마스터

이더넷 I/O 모듈 개요
ICE1 IO-Link 마스터

IO-Link 마스터다용도이며 미래에도 대비된

센서가 미래의 임무를 수행하려면 단순히 공정 데이터를 기계 제어 장치에 전달하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 센서는 모든 종류의 수신기와 통신할 수 있어야 하며 상위 정보 시스템과 데이터를 주고받을 수 있어야 합니다. IO-Link 마스터는 이더넷과 IO-Link 간 게이트웨이 기능을 수행함으로써 관리 계층과 센서/액추에이터 계층 간의 안정적이고 효율적인 통신을 지원합니다. 최대 8개의 IO-Link 장치를 직접 연결할 수 있으며, 센서용 4채널과 액추에이터용 4채널이 제공됩니다. ICE1* 시리즈 IO-Link 마스터는 제어 계층부터 센서 계층까지 통합된 진단 및 매개변수화를 가능하게 합니다. 이 제품은 PLC 기반 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

시운전 시간도 크게 단축되며, 이는 주로 대량 생산 공장에서 두드러집니다. ICE11 IO-Link 마스터는 다중 프로토콜 기능을 통해 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link 및 MODBUS TCP를 지원합니다. 이는 IO-Link 마스터가 혁신적인 기계 및 플랜트 제조업체의 요구 사항 프로필에 이상적으로 통합될 수 있음을 의미합니다.

OPC UA를 지원하는 IO-Link 마스터

OPC UA 인터페이스를 갖춘 IO-Link 마스터현장부터 클라우드까지 원활한 정보 교환

PLC 기반 애플리케이션을 위한 ICE1* 마스터 외에도 클라우드 기반 및 하이브리드 시스템에서 사용할 수 있는 두 가지 모듈이 있습니다: ICE2(EtherNet/IP)및 ICE3(PROFINET) IO-Link 마스터 시리즈입니다. 이 모듈들은 EtherNet/IP, PROFINET, MODBUS TCP 등 업계 선도적인 프로토콜을 지원하며, 실시간 필드버스 프로토콜 외에도 OPC UA 인터페이스를 제공합니다.

OPC UA(Open Platform Communication Unified Architecture)의 개방형 아키텍처는 생산 현장에서의 기계 간크로스 벤더, 플랫폼 독립적, 상호 운용 가능한 협업을 가능하게 하며, 폐쇄형 네트워크와 인터넷을 통해 기계와 컴퓨터 또는 클라우드 기반 시스템 간의 통신을 실현합니다.

두 IO-Link 마스터 모두 모든 모듈 매개변수와 연결된 모든 IO-Link 장치 설정(웹 IODD 운영)을 위한 완전한 웹 기반 구성 개념을 제공합니다. 따라서 추가 소프트웨어나 상위 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)가 필요하지 않습니다. 모듈 교체 또는 확장 시 모든 모듈 설정을 별도 파일로 저장하고 모듈 복제 기능을 사용하여 새 장치로 전송할 수 있습니다. OPC UA는 모든 계층에 걸쳐 지속적인 정보 교환을 보장하여 플랜트 내 프로세스를 더욱 효율적으로 설계할 수 있도록 합니다.

IO-Link 핵심 시각 자료

센서 및 시스템(IO-Link 지원)

국제적으로 표준화된 최초의 IO 기술인 IO-Link는 표준 무차폐 3심 케이블을 통해 제어 시스템과 최하위 센서/액추에이터 레벨 간 일관된 양방향 통신을 가능하게 합니다. 이는 지능형 IO-Link 센서와 표준 센서 모두에 적용됩니다.

지능형 통신 기술을 발견하고 운영 비용 절감과 현장 수준까지 투명한 데이터 교환의 이점을 활용하는 방법을 알아보세요.

IIoT 핵심 비주얼: 물류 처리 작업 중인 로봇

IIoT 혁명에 동참하기산업 4.0 애플리케이션을 위한 정교한 기술 및 솔루션

산업용 사물인터넷(IIoT)은 현장 수준에서 가능한 가장 포괄적인 센서 정보를 기반으로 발전합니다. 공장 및 공정 자동화 분야의 전문가이자 선구자인 Pepperl+Fuchs는 귀사의 기계 및 플랜트에서 생성되는 귀중한 정보를 다양한 소프트웨어 시스템으로 원활하게 전송하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.

상태, 위치 및 가용성 데이터의 잠재력을 활용하여 프로세스를 최적화하고 자원을 절약하세요!

IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트

IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트공장 현장 센서를 클라우드에 연결하고 공장의 디지털 전환을 시작하세요!

Pepperl+Fuchs의 IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트와 사용자 친화적인 IO-Link 마스터를 통해 센서 데이터의 간편한 시각화 및 분석이 현실화됩니다. IO-Link의 장점을 발견하고, IO-Link 센서 데이터를 Industry 4.0 애플리케이션에 원활하게 통합하는 경험을 해보십시오.

키트에는 다음을 포함합니다:

  • IO-Link 마스터, (3) IO-Link 센서, 이더넷 스위치, 전원 공급 장치, RFID 태그 및 시작에 필요한 모든 케이블
  • IO-Link 마스터와 IO-Link 장치 연결을 위한 빠른 시작 가이드
  • AWS, PTC, AVEVA 등 다양한 플랫폼을 위한 소프트웨어 연결

OPC UA 또는 MQTT를 통해 소프트웨어 대시보드를 연결하여 실시간 데이터를 손쉽게 해석하고, Pepperl+Fuchs의 새로운 IIoT(산업용 IoT) 스타터 키트로 지금 바로 공장의 디지털 전환을 시작하세요!

언어
  • 중국어
  • 영어
  • 독일어
  • 스페인어
  • 포르투갈어
  • 일본어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Sensors and Systems with IO-Link파일 형식
PDF
파일 크기
5MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master파일 형식
PDF
파일 크기
499 KB
언어
영어
  • 중국어
  • 일본어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 일본어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Motor Control Modules G20 Series파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series파일 형식
PDF
파일 크기
653 KB
언어
영어
  • 스페인어
  • 포르투갈어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Digital Twin Starter Kit파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Seamless Communication from the Sensor to the Cloud파일 형식
PDF
파일 크기
171 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Efficient Monitoring and Control of Blowers and Fans파일 형식
PDF
파일 크기
611 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Intelligent Condition Monitoring for Centrifugal Pumps파일 형식
PDF
파일 크기
562 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
추가 문헌
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
추가 문헌White Paper - IO-Link System Description - Technology and Application파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.