국가 선택
주요 기술 데이터/사양
유도형 센서는 대표적인 핵심 기술 데이터를 보유하고 있습니다. 이 데이터는 플랜트 및 응용 분야에서 적절한 사용을 보장하기 위해 반드시 숙지해야 합니다.
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 조임 토크 | 금속 하우징의 원통형 센서용: 패스너를 조일 때 정의된 토크. 토크 렌치와 같은 특수 공구를 사용하여 조임 토크를 적용할 수 있습니다. |
| 정격 작동 전류 (Ie) | 이 값은 연속 작동 중 최대 부하 전류를 나타냅니다. 참조: EN 60947-5-2 |
| 정격 작동 거리 (n) | 정격 작동 거리는 작동 거리를 정의하기 위한 규범적 변수입니다. 이 거리는 제조 공차나 전압 및 온도와 같은 외부 영향으로 인한 변화를 고려하지 않습니다. 참조: EN 60947-5-2 |
| 사용 가능 전 시간 지연(tv) | 가용성까지의 시간 지연은 작동 전압이 켜진 후 근접 센서가 작동 준비가 될 때까지 걸리는 시간입니다. Pepperl+Fuchs 유도형 센서는 EN 60947-5-2에 따라 가용성 확보까지 최대 300ms의 시간 지연이 발생합니다. |
| 작동 전압 (UB) | 작동 전압은 장비에 공급 가능한 전압 범위를 나타냅니다. +U B 및 -U B는 공급 전압용 센서 연결 단자를 지정합니다: -U B는 접지 단자이며, +U B는 활선 단자입니다. NAMUR 센서의 경우 정격 전압이 명시됩니다. |
| 스타트업 신호 억제 | 가용성 전 시간 지연(tv) 동안 작동 전압이 적용될 때 오출력 신호를 억제하는 센서 장치 |
| 확정된 aPDDB (ar )의 방출 거리 | 안전 관련 응용 분야의 유도형 센서에 대해: PDDB(고장 상태에서 정의된 동작을 갖는 근접 센서)의 경우, 이는 모든 지정된 주변 조건 및 제조업체 허용 오차를 고려하여 지정된 대상 물체의 부재를 정확히 감지하는 감지면으로부터의 거리입니다. 이는 안전한 비작동(해제)을 위한 거리 또는 거리 범위를 의미합니다. 참조: EN 60947-5-3 |
| 보장된 작동 거리 (a) | 설정된 조건 하에서 센서의 작동이 보장되는 감지면으로부터의 거리: 참조: EN 60947-5-2 |
| PDDB (ao)의 보장된 작동 거리 | 안전 관련 응용 분야의 유도형 센서에 대해: PDDB(고장 상태에서 정의된 동작을 갖는 근접 센서)의 경우, 이는 모든 지정된 주변 조건 및 제조업체 허용 오차를 고려하여 지정된 대상 물체의 존재가 정확히 감지되는 감지면 외부에서의 거리입니다. 이는 안전한 작동을 위한 거리 또는 거리 범위를 의미합니다. 참조: EN 60947-5-3 |
| 히스테리시스 (H) | 감쇠 요소가 센서에 접근할 때와 멀어질 때의 스위치 포인트 간 거리. Pepperl+Fuchs의 근접 센서는 일반적으로 정격 작동 거리의 5% ~ 10% 범위의 히스테리시스를 가집니다. |
| 단락 보호 | 전기 또는 전자 회로에서 단락 발생 시 센서의 손상을 방지하기 위해 취하는 조치. 많은 센서에는 주기적인 단락 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 전류 제한을 초과하면 출력이 주기적으로 개방 및 폐쇄되며, 단락이 해결될 때까지 이 과정이 반복됩니다. |
| 단기 전류 (I K) | 전원 연결 시 전기 부품에 손상을 주지 않으면서 일시적으로 발생할 수 있는 전류. 전구 작동 시에는 특히 순간 전류 사양이 중요합니다. 전구가 켜지는 순간에는 작동 중보다 훨씬 높은 전류를 순간적으로 소비합니다. |
| 무부하 전류 (I0) | 부하가 연결되지 않은 상태에서 센서가 받는 전류. |
| 유용한 작동 거리 (u) | 단일 센서의 작동 거리(지정된 조건 하에서 측정됨). 참조: EN 60947-5-2 |
| 유효 작동 거리 (r) | 단일 근접 센서의 작동 거리는 지정된 온도와 전압에서 측정되며, 특정 설치 조건에서 측정됩니다. 참조: EN 60947-5-2 |
| 잔류 전류 (I R) | 전자 부품(예: 스위치)이 비활성화되었을 때 부하를 통해 흐르는 전류. |
| 리플 전압 | 작동 전압에 중첩된 교류 전압(피크-피크)을 산술 평균의 백분율로 표시한 값. Pepperl+Fuchs의 유도형 센서는 최대 10%의 리플 전압을 가집니다. 참조: EN 60947-5-2 |
| 정격 침수 깊이 (n) | 슬롯형 센서의 정격 작동 거리 sn. |
| 전환 주파수 (f) | 센서의 초당 전환 횟수 및 지정된 조건 하에서. 감쇠 상태에서 비감쇠 상태로의 최대 전환 횟수(헤르츠(Hz) 단위). |
| 충격 저항 | 전기 장비의 외장이 충격 하중에 견딜 수 있는 능력을 측정하는 시험. 충격 저항 시험은 중력 가속도의 30배 및 11밀리초 지속 시간으로 수행된다. 참조: IEC 60068-2-27. |
| 보호 등급 | 외피가 위험한 부분에 대한 접근, 고체 이물질의 침투 및 물의 유입으로부터 제공하는 보호 수준으로, 표준화된 시험 방법으로 입증됨. 전기 장비의 분류는 다음 측면에 따라 이루어짐: 1. 다양한 환경 조건에 대한 적합성 2. 인명 잠재적 위험에 대한 보호 조치. 전기 장비의 분류 기준: 일반적으로 "IP 보호 등급"이라 불림. IP는 국제 보호 등급(International Protection)을 의미함. 참조: DIN EN 60529:2014-09 및 VDE 0470-1:2014-09 |
| 진동 저항 | 기계적 진동에 견디는 능력. 진동 저항성은 10Hz ~ 55Hz의 공진 주파수 및 1mm 진폭에서 시험한다. 참조: IEC 60068-2-6 |
| 전압 강하 (Ud) | 회로의 두 단자 사이에 위치한 저항기/부하 또는 전기 부품을 통해 전류가 흐를 때 발생하는 전위차. U d는 활성화된 센서 또는 출력으로 측정된다. 참조 : EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-03 |
| 앰비언트 온도 | 제품, 부품 또는 장치가 사양에 따라 간섭 없이 작동하는 온도 범위. |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.