검출 방법 및 기능 유도 센서

유도형 센서 물체 감지

다양한 감지 원리는 서로 다른 감지 작업에 활용될 수 있습니다. 특정 용도에 가장 적합한 감지 원리는 여러 고려 사항을 통해 결정됩니다. 여기에는 감지 대상물의 재질, 적용 환경, 감지 거리 등이 포함됩니다.

검출 대상물이 금속 등으로 만들어져 전기 전도성이 있고 근접 거리에서 검출이 가능한 경우, 유도형 센서를 권장합니다.

유도형 센서는 센서가 고주파 자기 교번장을 방출하는 방식으로 작동합니다. 금속 스위칭 대상이 이 자기장에 접근하면, 교번장에서 와전류 손실을 통해 에너지가 추출됩니다. 또한 강자성 스위칭 대상은 재자화 손실을 유발합니다. 이러한 손실들이 평가되며, 정의된 임계값에 도달하면 센서가 스위칭됩니다.

대표적인 적용 분야로는 각종 위치 모니터링, 밸브 위치 감시, 벨트 이동 속도 감지 등이 있습니다. 물리적 감지 원리의 탁월한 다용성 덕분에 특정 작동 조건에 맞춘 다양한 설계 및 센서 버전이 시중에 출시되어 있습니다. 예를 들어 감속 계수 1 센서, NAMUR 센서, 금속면 센서, 차량용 E1 승인 받은 센서 등이 있습니다.

응용 분야에 따라 다음과 같은 감지 원리를 대안으로 사용할 수 있습니다:

  • 정전 용량형 센서: 플라스틱 또는 종이로 만들어진 물체, 액체(유성 또는 수성), 과립 및 분말 감지용
  • 자기장 센서: 자성을 띠거나 자석을 장착할 수 있는 물체

유도형 센서 설계

유도형 센서 설계

유도형 센서는 비접촉식입니다. 이 센서는 측정 영역 내에 위치한 금속 물체를 감지합니다. 이를 위해 센서가 방출하는 자기 교번장(磁界)과 금속 물체(전기 전도체) 간의 상호작용을 이용합니다. 전기 전도체 내에서는 와전류가 유도되어 자기장에서 에너지를 추출하며, 이로 인해 진동 진폭 수준에 영향을 미칩니다.

유도형 센서의 핵심은 일반적으로 페라이트 코어를 가진 코일로, 자기장이 특정 방향으로 빠져나가도록 합니다. 센서 내부에 위치한 발진기는 LC 공진 회로를 사용하여 자기 교번장을 생성하며, 이 교번장은 센서의 감지면에서 방출됩니다. 측정 영역 내에 위치한 금속 물체에는 와전류가 유도됩니다. 이 와전류는 발진기에서 에너지를 추출합니다. 이로 인해 발진기의 신호 레벨이 변화합니다. 이 신호 레벨 변화는 슈미트 트리거를 통해 이진 센서의 출력 단계를 전환합니다. 측정 센서의 경우, 이 신호 레벨 변화는 물체 거리에 따라 아날로그 출력에 영향을 미칩니다.

유도형 근접 센서의 역사

1958년월터 페퍼와 빌프리트 겔이 최초의 산업용 등급 유도형 근접 센서를 개발하여 시장에 출시했습니다. 당시 이 개발은 인근에 위치한 바스프(BASF)의 요청으로 추진되었습니다. 바스프는 당시 물품 감지에 사용되던 기계식 스위치 접점을, 파열 스파크를 일으키지 않는 비접촉식 스위치 센서로 대체하고자 했습니다. 이는 폭발 위험을 크게 줄이기 위한 의도였습니다. 초기 유도형 근접 센서조차도 NAMUR 기준에 따라 본질 안전 방식으로 설계되었습니다.

표준화

Pepperl+Fuchs의 모든 근접 센서 및 유도형 센서는 관련 표준 IEC/EN 60947 "저전압 스위칭 장치—제5-2부: 제어 유닛 및 스위칭 요소—근접 센서"에 따라 개발, 제조 및 판매되었습니다.

Pepperl+Fuchs의 안전 관련 센서에 대해서는 관련 표준인 "저전압 스위칭 장치—제5-3부: 제어 유닛 및 스위칭 요소—고장 상태에서 정의된 동작을 갖는 근접 센서(PDDB)에 대한 요구사항"도 적용됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.