작동 거리를 핵심 특성으로
유도형 센서는 금속 물체로부터 특정 거리에서 스위칭됩니다. 이 거리를 "작동 거리"라고 합니다. 작동 거리는 유도형 센서의 가장 중요한 특성입니다. 작동 거리는 센서 코일의 직경에 따라 달라집니다. 액추에이터의 치수와 재질 구성, 주변 온도도 추가적인 영향 요인입니다.
작동 거리(s)의 정의
EN 60947-5-2는 슬롯형 및 링형 설계를 제외한 모든 유형의 센서에 대한 작동 거리(s)를 정의합니다. 본 표준에서 "작동 거리"란 "기준축을 따라 감지 면에 '표준 대상물'이 접근함으로써 출력에서 신호 변화가 발생하는 거리"를 의미합니다.
센서를 작동시키는 방법은 두 가지입니다:
- 축 방향 접근법을 사용하여
- 방사형 접근법 사용
표준 표적을 이용한 작동 거리 결정
표준 목표는 작동에 있어 "최적의 구동 요소"(~감쇠 요소)로 정의된다. 치수 감소 또는 재료 구성 변경은 작동 거리를 줄인다.
표준 대상은 작동 거리나 스위칭 주파수 같은 센서 특성을 규정하여 센서 사양을 비교 가능하게 합니다. 실제 적용 시 사용된 감쇠 요소가 재료와 치수 측면에서 표준 대상과 일치할 경우 해당 센서 사양을 사용할 수 있습니다. 실제 사용된 감쇠 요소가 더 클 경우, 일반적으로 센서 특성이 개선되지는 않습니다. 사용된 감쇠 요소가 EN 60947-5-2 표준에 명시된 표준 대상보다 작거나 다른 재질로 구성될 경우 작동 거리가 감소합니다. 감소된 작동 거리를 고려하여 센서와 감쇠 요소의 배치를 맞춤화해야 합니다.
축방향 접근에 의한 구동
센서의 축 방향 구동을 위해 표준 타겟을 사용하여 다음과 같은 작동 거리가 결정됩니다.

표준 표적은 두께 1mm의 사각형이며, 표면이 매끄러운 FE 360(ST37) 강철로 제작됩니다.
표적의 한 변 길이는 다음 중 하나입니다:
- 1 x 감지면의 내부 원형 직경
- 3 x s n
모든 경우에 더 큰 값(즉, 더 큰 면적)이 적용됩니다.
예시 1
센서 M18
작동 거리 5 mm
3 x 작동 거리 = 15 mm < 센서 직경
- 따라서 액추에이터 치수는 18 x 18 x 1 mm여야 합니다.
예시 2
센서 M18
작동 거리 8 mm
3 x 작동 거리 = 24 mm > 센서 직경
- 따라서 액추에이터 치수는 24 x 24 x 1 mm여야 합니다.
작동 거리("정격 작동 거리") s n
작동 거리 sn 또는 EN 60947-2-5에 따른 "정격 작동 거리"는 작동 거리를 결정하기 위한 관례적 변수입니다. 이러한 유형의 작동 거리는 제조 공차나 전압 및 온도와 같은 외부 영향으로 인한 변화를 고려하지 않습니다.
유효 작동 거리 s r
유효 작동 거리 sr는 다음 조건 하에서 측정된 단일 센서의 작동 거리입니다:
- 주변 온도 +23 ± 5 °C
- 작동 전압 범위 내의 전압
- 지정된 설치 조건 내에서
0.9 · s n ≤ s r ≤ 1.1 · s n
사용 가능 작동 거리 s u
사용 가능한 작동 거리 su는 다음 조건 하에서 측정된 단일 거리 센서의 작동 거리입니다:
- 주변 온도 범위: -25 °C … +70 °C
- 정격 작동 전압의 85% ~ 110% 사이의 공급 전압
0.9 · s r ≤ s u ≤ 1.1 · s r
보장 작동 거리 s a
보장 작동 거리 sa는 설정된 조건 하에서 센서의 작동이 보장되는 감지면으로부터의 거리이다:
0 < s a ≤ 0.81 · s n
반복 정확도 R
반복 정확도 R은 다음 조건 하에서 측정된 유효 작동 거리 sr의 변화량이다:
- 기간: 8시간
- 보관 온도: +23 °C ± 5 °C
- 상대 습도: 아무거나
- 공급 전압: Ue±5%; 또는 전압: 정격 작동 전압 범위 내 ±5%
R ≤ 0.1 ·s r
히스테리시스 H
히스테리시스 H는 표준 대상물이 센서에 접근했다가 다시 멀어지는 경우의 스위치 포인트(SP) 간 거리입니다. 히스테리시스는 유효 작동 거리 sr을 기준으로 지정됩니다. 이 거리는 주변 온도 +23°C ± 5°C 및 정격 작동 전압에서 측정됩니다.
H ≤ 0.2 · s r
Pepperl+Fuchs 유도형 센서의 전형적인 히스테리시스는 유효 작동 거리 sr의 5%~10% 범위입니다.
"안전하게 꺼짐" 상태
표준 대상물이 감지면으로부터의 거리가 작동 거리 s의 최소 3배n일 경우 센서가 안전하게 차단됩니다.
방사형 접근 방식에 의한 구동
표준 대상물의 축방향 접근 외에도 방사형(측면) 접근이 존재합니다. 표준 대상물을 센서 감지면의 영역으로 측면 이동시킬 경우, 작동 거리(s)가 달라지고 이에 따라 스위치 포인트(SP)와 히스테리시스(H)도 달라집니다. 이는 축방향 거리에 따라 달라집니다. 이러한 관계는 응답 곡선으로 설명됩니다.

센서는 활성면의 약 15%가 가려졌을 때 축 방향 거리 0에서 스위칭됩니다. 유효 작동 거리(sr)의 0.5배 지점에서는 센서 표면이 이미 약 35% 가려져 있어야 합니다. 축 방향 거리 0.8 * sr 지점에서는 가림 비율이 50%여야 합니다. 1 * sr 지점에서는 센서가 완전히 가려져야 스위칭됩니다.
응용 분야의 감쇠 요소
실제 적용 환경에서 크기와 재질은 일반적으로 표준 대상에 대한 규격 사양과 차이가 있습니다. 실제로는 물론, 표준 대상과 다른 치수를 가지며 다른 재질로 구성된 감쇠 요소가 사용됩니다. 이 두 가지 요소는 그에 따라 고려될 수 있습니다.
크기가 표준 목표치에서 벗어남
유도형 센서는 기계 부품의 위치를 감지하는 데 자주 사용됩니다. 이러한 기계 부품은 센서의 기술 데이터가 참조하는 표준 대상과 동일한 크기와 모양을 가지는 경우가 거의 없습니다. 특히 작동 거리는 센서 감쇠용으로 사용되는 금속의 크기에 따라 달라집니다. 일반적으로 대상물이 표준 타겟보다 클 경우 작동 거리가 더 증가하지 않습니다. 그러나 대상물이 표준 타겟보다 작아지면 작동 거리가 현저히 감소합니다. 감지 대상물의 크기가 표준 타겟과 다를 경우, 선택한 센서의 작동 거리를 확인하는 것이 좋습니다.

가능한 편차 변수
객체 영역 a * b는 표준 표적보다 작습니다
► 감지 범위가 좁아집니다
대상 영역 a * b는 표준 표적보다 큽니다
► 효과가 없음
해당 물체는 표준 표적보다 두껍습니다
► 이 경우 자장이 금속 내부로 침투하는 깊이가 매우 중요합니다:
- 고주파 발진기를 사용하는 센서의 경우 침투 깊이가 낮습니다: 효과가 없습니다
- 진동자 주파수가 낮은 센서의 경우 침투 깊이가 높습니다: 감지 범위가 약간 작아집니다
해당 물체는 표준 표적보다 얇습니다.
► 감지 범위가 약간 더 넓어집니다(비철금속의 경우)
표준 목표치와 편차 있는 재료: 감산 계수
차원 외에도 감쇠 요소의 재료 구성은 특히 중요한 역할을 합니다. 이는 감쇠 계수로 설명됩니다. 감쇠 계수는 재료 차이로 인해 유도형 센서의 작동 거리가 강철 FE 360(St37)과 얼마나 다른지를 나타내는 계수입니다.
감소 계수가 작을수록 특정 재료에 대한 작동 거리가 짧아집니다. 유도형 근접 센서의 이 감소 계수는 하우징 및 차폐 재료와 같은 요소에 따라 달라지므로 유형마다 다를 수 있습니다. 개별 값은 각 센서마다 매우 중요합니다.
다음은 대표적인 감압 계수 값입니다(출처: Pepperl+Fuchs):
| 재료 | 감소 계수 |
|---|---|
| 건설용 강재 | 1 |
| 알루미늄 호일 | 1 |
| 스테인리스강 | 0.85 |
| 알루미늄 | 0.4 |
| 황동 | 0.4 |
| 구리 | 0.3 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.