특수 센서

유도형 센서 특수 적용

특수 응용 분야에 최적화된 센서는 아래에서 확인할 수 있습니다. 이들은 응용 분야별 전용 센서입니다.

유도형 센서 1-2선식 모델 감쇠 계수

감소 계수 1 센서

감소 계수 1 센서는 모든 금속을 거의 동일한 작동 거리에서 감지합니다. 이는 기존 유도형 센서 대비 장점을 제공합니다. 특히 센서로 서로 다른 금속을 감지하는 응용 분야에서 그 효과가 두드러집니다.

특징:

  • 모든 금속에 대해 동일한 작동 거리
  • 최대 작동 거리: 2 mm ~ 75 mm
  • 전자기장 내성
  • 기계적 용접 저항 (선택 사항)
  • 원통형 및 입방형 하우징 설계의 완전한 포트폴리오
유도형 센서 1-2선 모델 용접 방지

용접 방지 센서

용접 시스템에 사용되는 유도형 센서는 가혹한 산업 환경에서 성공적으로 작동하기 위해 높은 수준의 기계적 내구성과 강한 자기장에 대한 높은 내성을 갖추고 있습니다.

이 용접 방지 센서는 용접 과정에서 발생하는 용융 금속 비드로부터 보호하기 위해 폴리페닐렌설파이드(PPS)로 제작된 전면부를 갖추고 있습니다. 용접 비드에 강한 원통형 센서의 경우, 하우징은 PTFE 코팅 황동으로 제작됩니다.

유도형 센서의 개별 재질 버전에 대한 자세한 정보는 재질 섹션을 참조하십시오.

유도형 센서 1-2선 모델 메탈페이스

금속 표면 센서

Pepperl+Fuchs의 금속 감지면 센서는 완전히 스테인리스강으로 제작됩니다. 일부 응용 분야에서는 특히 센서의 내구성에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 센서가 공작 기계에 사용될 경우, 센서는 높은 힘, 마모 및 부식성 매체에 노출됩니다. 이러한 응용 분야에서는 긴 수명을 보장하기 위해 스테인리스강 감지면을 가진 센서가 사용됩니다.

식음료 산업 환경은 기계 및 부품에 높은 요구 사항을 부과합니다. 이에 따라 Pepperl+Fuchs는 해당 산업을 위해 최신 표준을 고려하여 특수 센서를 개발했습니다. 이러한 센서 솔루션은 유럽 위생 공학 설계 그룹(EHEDG) 및 FDA와 같은 식음료 산업을 위한 전 세계 표준 및 지침을 준수합니다.

유도형 센서 1-2선식 모델 내압형

내압 센서

압력 센서는 유압 액추에이터와 같은 응용 분야에 적합합니다. 이 센서는 작동 압력 최대 500bar 및 감지 면의 최대 피크 압력 800bar까지 사용 가능합니다.

내압성은 스테인리스 스틸 하우징의 일체형 부품인 세라믹 전면판으로 구현됩니다. 또한 하우징에는 O-링을 위한 홈이 통합되어 있습니다.

밸브 액추에이터용 위치 피드백 센서

밸브 액추에이터 모니터링을 위한 다양한 솔루션과 이에 상응하는 다양한 버전이 존재한다.

  • 제어 박스에 표준 센서 통합
  • 제어 박스 또는 직접 조립 시 특수 위치 피드백 센서의 사용
  • 특수 위치 피드백 센서의 사용

제어 박스 내 설치용 센서

밸브 액추에이터에는 제어 박스, 즉 구동 장치에 고정된 위치에 장착된 소형 하우징이 있습니다. 이 하우징에는 위치 피드백용 센서 등의 기술이 내장되어 있습니다. 제어 박스는 다양한 치수의 센서를 구동 장치에 기계적으로 결합하는 데 사용됩니다. 이 솔루션은 센서가 환경에 직접 노출되는 것을 방지하므로 일반 표준 센서의 사용을 가능하게 합니다.

대부분의 신뢰할 수 있는 드라이브 제조업체는 Pepperl+Fuchs 센서가 장착된 표준 박스를 제공하며, 광학 디스플레이 유무에 따라 선택할 수 있습니다.

특징:

  • 개별 연결 옵션
  • 제어 박스는 내장된 전기 설치를 오염 및 조작으로부터 보호합니다.
  • 제어 박스는 사고 예방 규정에 부합합니다
  • 사전 정렬된 센서 기술을 이용한 장착
  • 계측 및 제어 장비의 정확한 연결 표시와 VDI/VDE 3845 규격에 따른 기계적 장착

설치 가능한 센서 유형

다양한 Pepperl+Fuchs 센서는 제어 박스 내 설치에 적합합니다. 해당 센서는 다음과 같습니다:

  • 길이가 최대 40mm인 짧은 원통형 표준 센서
  • 슬롯 폭 3.5mm의 유도형 슬롯 센서
  • V3 제품군의 센서: 기계식 마이크로 스위치의 표준 치수를 가진 큐빅 센서

표준 DC 버전 또는 확장된 온도 범위(-50°C ~ +100°C)를 지원하는 NAMUR 버전을 출력 단으로 사용할 수 있습니다.

유도형 센서 1-2선식 모델 위치 피드백

개방형 조립용 이중 센서

-F25 제품군의 듀얼 센서

-F25 센서 제품군은 특히 수동식 볼 밸브 및 플랩의 위치 피드백을 위한 개방형 솔루션을 제공합니다.

이 센서 유형은 하나의 하우징에 듀얼 센서로 두 장치를 결합하여 장착 및 유지보수 비용을 상당히 절감합니다.
-F25 제품군의 센서는 밸브 액추에이터에 직접 장착하기에 적합합니다.

특징:

  • 이중 센서는 두 개의 활성 영역을 가집니다
  • 이 센서는 사고 예방 규정을 준수합니다: 설계상 액추에이터와 센서 사이에 손가락이 실수로 끼일 수 없습니다.
  • 브라켓을 사용하여 드라이브 또는 피팅에 직접 장착하거나 제어 박스 내부에 장착
  • 설치에는 추가 설정이 필요하지 않습니다.
  • 두 개 이상의 스위치 지점이 필요한 경우 여러 센서를 중첩할 수 있습니다.
유도형 센서 1-2선 모델 개방형 어셈블리

-F31 / -F31K 제품군

-F31 및 -F31K 제품군은 개방형 위치 피드백 솔루션입니다. 센서와 액추에이터는 직접 장착이 가능하며 안정적이고 충격에 강합니다. 개방형 조립용 센서는 추가 장착 재료 없이 구동 장치에 직접 조립하기에 적합합니다. 두 개의 액추에이터를 사용하면 크기와 제조사에 관계없이 모든 표준 구동 장치의 위치를 쿼리할 수 있습니다.

-F31K 제품군은 시스템 연결 및 밸브 연결을 위한 스프링 케이지 단자 또는 나사 단자가 장착된 단자실을 제공합니다. 제로, 하나 또는 두 개의 밸브 연결을 갖춘 센서 버전을 선택할 수 있습니다. 따라서 필요에 따라 센서 연결을 통해 밸브를 직접 제어할 수 있습니다. 이는 조립 작업량과 배선 비용을 절감합니다.

특징:

  • 센서 설계와 액추에이터와의 거리는 부상 위험을 제거하는 것으로 입증되었습니다
  • 센서는 모든 표준 드라이브에 적합합니다.
  • 센서 하우징의 장착 구멍은 센서 교체 시에도 조정이 유지되도록 합니다.
  • 좌회전 및 우회전 구동 장치를 요청할 수 있습니다
  • 구동 장치의 구멍 패턴에 대한 액추에이터 배치는 명확하며 구동 위치가 매우 잘 보입니다
  • 케이블 연결 방식 선택: 플러그 연결(V1, V16 또는 V18) 또는 단자함 연결
  • 스위치 상태, 공급 전압 및 밸브 제어는 LED를 통해 명확하게 표시됩니다.
유도형 센서 1-2선식 모델 F31K2

-F31K2 제품군

-F31K2 제품군은 모듈식 기계 설계를 채택하고 있습니다. 이는 해당 제품군의 센서들이 다양한 방식으로 구동 장치에 손쉽게 통합될 수 있음을 의미합니다. -F31K2 제품군은 모든 용도에 맞춰 다용도 구성 요소를 다수 제공합니다. 예를 들어, 밸브 위치를 원거리에서 확인할 수 있도록 디스플레이 유닛이 장착된 액추에이터나, 센서를 기계적 손상으로부터 보호하는 맞춤형 스테인리스 스틸 커버 등이 있습니다.

특징:

  • 폭발 위험 지역에서 사용하기 위한 밸브 액추에이터의 밸브 위치 피드백용 개방형 솔루션
  • 시스템은 보호 커버와 "퍽+비콘" 조합으로 "완전 보호" 상태에서 사용하거나, 표준 액티베이터와 보호 설치 방식으로 사용할 수 있습니다.
  • F31K2 3G/3D는 특히 가혹한 환경과 폭발 위험 구역에 적합합니다. 이 센서는 ATEX 인증을 획득했으며, 최대 -40°C의 내열성과 최대 7J의 충격 저항성을 갖추고 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.