대용량 병입 공장의 캡 공급

여러 스위치 지점을 갖춘 R201 확산 반사형 센서가 공정 신뢰성을 보장합니다

대용량 병입 공장의 캡 공급

이 애플리케이션

포장 산업에서 센서에 요구되는 필수 요건은 속도, 정확성, 신뢰성입니다. 예를 들어, 대량 생산이 이루어지는 병입 공장에서는 시간당 수만 개의 병에 내용물을 충전하는 것이 흔한 일입니다. 이에 따라 캡의 자동 공급 사이클 속도도 매우 빠르며, 병은 충전 직후 즉시 밀봉되어야 합니다. 캡은 재료 호퍼에서 캡을 분리해낸 후 정렬하여 캡핑기 상단으로 공급하는 선별기를 통해 공급됩니다.

목표

캡 공급 문제는 공정 오류로 이어질 수 있으며, 이는 결국 고생산성 병입 공장의 가동률과 비용 효율성에 영향을 미칩니다. 따라서 자동화된 캡 공급 공정 전반에 걸쳐 캡의 유무, 방향, 손상 여부를 모니터링해야 합니다. 최대 공급 속도에서도 캡이 캡핑기로 이송되기 전, 재료 공급 구역에서 오류를 확실하게 감지하고 보고하기 위해서는 최고 수준의 정확도가 요구됩니다.

R201은 멀티 픽셀 기술이 적용된 삼각측량 방식을 통해 공정의 신뢰성을 보장합니다.

해결책

R201 시리즈 확산 반사형 센서는 캡 공급 과정에서 최적의 공정 신뢰성을 보장합니다. 근거리에서도 초정밀 측정이 가능한 멀티 픽셀 기술(MPT)을 탑재한 이 센서는 정렬 불량이나 손상된 병 뚜껑과 같은 미세한 공급 오류까지 감지합니다. 그 결과, 잘못된 캡 공급을 확실하게 방지하여 간섭 없는 고속 캡핑을 보장합니다.

장점

멀티 픽셀 기술(MPT)을 활용한 삼각측량 방식은 공정의 신뢰성을 획기적으로 높여줍니다. 근거리 응용 분야에서도 매우 신뢰할 수 있는 감지 결과를 얻을 수 있습니다. R201 확산 반사형 센서는 또한 여러 개의 스위칭 지점을 제공하여, 하나의 센서로 다양한 공급 시나리오를 동시에 모니터링할 수 있습니다. 복잡성은
줄이고, 유연성은 높이며, 사용 편의성을 향상시켰습니다. 공통적이고 미래 지향적인 제품 아키텍처를 기반으로, 중형 R200 및 R201 시리즈와 소형 R100, R101,R103 시리즈 모두 동일한 감지 모드와 단일 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다.

한눈에 보기

  • MPT 거리 측정: 근거리에서도 간섭 없이 거리를 측정할 수 있습니다
  • 여러 개의 스위치 지점을 가진 측정 센서
  • 간편한 구성, 진단 및 유지보수를 위한 스마트 센서 프로파일이 적용된 IO-Link
  • 5가지 표준 하우징에 적용된 모든 광전 센싱 모드로, 최고의 유연성과 다양한 통합 가능성을 제공합니다.
  • 원활한 업무 절차

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.