유도형 센서가 붐 확장 메커니즘을 모니터링합니다

M12 비플러시 센서로 모바일 크레인의 볼트 고정 상태를 보장합니다
신청서
안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 센서가 이동식 크레인의 연장 장치 내 볼트 위치를 지속적으로 모니터링합니다. 각 텔레스코픽 요소가 최대 스트로크에 도달하면 볼트가 걸려 해당 암 부분을 고정함으로써 다음 세그먼트가 연장되기 전까지 의도하지 않은 움직임을 방지합니다. 이중 슬라이딩 실린더가 이중 "다이아몬드" 핀 안으로 이동하여 붐 부품을 잠그거나 해제합니다. 전체 잠금 장치는 리프트 실린더에 장착되어 있으며, 내부 위치 제어 시스템이 감지하는 여러 위치로 이동할 수 있습니다.

목표
확장 암 내 볼트의 정밀 위치 결정과 안전한 위치 확보는 구조적 무결성과 운영 안전성 유지에 매우 중요합니다. 볼트 위치의 어떠한 편차도 심각한 위험을 초래하며 확장 암의 치명적인 기계적 고장으로 이어질 수 있습니다. 이러한 고장은 장비의 심각한 손상과 인근 인원에 대한 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. 볼트는 암의 내부 구조 내에 위치하여 육안으로 쉽게 확인되지 않아 직접 검사가 어렵습니다. 따라서 암의 전장 과정 전반에 걸쳐 모든 볼트가 완전히 고정되었는지 확인하기 위한 신뢰할 수 있는 모니터링 솔루션의 도입이 필수적입니다.

해결책
페퍼르+푸크스 유도형 안전 센서는 확장 암 내 볼트 위치를 안정적으로 모니터링하는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 높은 안전 등급으로 설계된 이 센서는 부정확한 판독 위험을 최소화하여 정확한 위치 감지를 보장합니다. 시스템은 4개의 M12 비플러시 유도형 센서를 사용합니다. 전면의 두 센서는 잠금 장치 상태(잠김/해제)를 모니터링하고, 후면의 두 추가 센서는 후면 볼트 위치를 스캔합니다.
여기서 기계식 구동 시스템이 볼트 체결을 제어합니다. T-프로파일 연장 메커니즘이 움직이면 구동 요소가 이동하여 한 메커니즘은 오른쪽으로, 다른 메커니즘은 왼쪽으로 이동시켜 각 방향에 볼트를 효과적으로 잠급니다. 중간 위치에서는 구동 요소가 볼트 메커니즘 아래를 통과하며 "열림" 센서를 작동시킵니다. 메커니즘이 측면으로 이동하여 볼트를 가로로 잠글 때 "닫힘" 센서가 활성화되어 고정된 위치를 확인합니다.
기술적 특징
- 높은 공정 안전성: SIL 2/PL d 등급
- 높은 공정 안전성: SIL 3/PL e 등급 및 중복 구현
- 단락 및 과부하 보호
- IP68/IP69 보호 등급
- 확장된 작동 온도 범위 (–40 °C ~ +85 °C)
- 출력 유형: 안전 PLC에 직접 연결 가능한 OSSD
- 나사산이 있는 스테인리스 하우징
혜택
M12 비플러시 유도형 안전 센서는 경쟁사 안전 센서 대비 상당한 장점을 제공하며, 특히 정밀 위치 결정이 필요한 응용 분야에서 두드러집니다. 다른 안전 장치형 유도 센서와 달리 Pepperl+Fuchs 센서는 특수 타겟이 필요하지 않으며, 어떤 금속이라도 사용할 수 있습니다. 또한 이 센서는 감지면 바로 앞에 "데드 밴드"가 없어 사각지대를 제거합니다. 이러한 특징으로 설치가 간편해집니다. 기계적 조정이나 특수 타겟 설치 없이도 센서를 쉽게 장착할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 데드 밴드 없는 안정적인 감지: 최소 거리 없이 데이터 전송 가능
- 중복 구성에 사용되어 SIL 3/PL e와 같은 더 높은 안전 수준을 달성할 수 있습니다.
- 비접촉 감지: 마모 없는 작동을 제공하여 수명을 연장하고 유지보수를 줄입니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.