국가 선택
SFP-2 SFP TransceiverFieldConnex®
SFP transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet multimode fiber
주요 혜택 한눈에 보기
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 550 m
- Duplex LC connector
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE