국가 선택
IQH1-30GM-Ex RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device for use in hazardous areas, ISO 15693
주요 혜택 한눈에 보기
- Read/write head with thread M30 x 1.5
- ATEX-approval for zone 1 and zone 21
- Degree of protection IP68
- 15 m connection cable
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Encapsulation Ex m
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE