국가 선택
K-RACK.1.**.*.*.WW.01-Y******* Subrack
주요 혜택 한눈에 보기
- Subrack for K-System
- Replacement for subrack of the E-System
- Max. 33 slots for isolators
- Long design (300 mm mounting depth)
- Connection via marshalling patchboards
- Partial and combined assembly possible
- Complete wiring according to customer requirements
- Allows to retain cable routing in the switch cabinet
- No structural changes on the switch cabinet required
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL