국가 선택
IQH3-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
주요 혜택 한눈에 보기
- Range up to 300 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- For RFID evaluation unit IDENTControl
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE