국가 선택
WS-UCC2500-F406-B41-01-02-IBC Wireless ultrasonic sensorWILSEN.sonic.level
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface, especially for fill level measurement in intermediate bulk containers (IBC), sensing range 150 ... 2500 mm, resolution 1 mm
주요 혜택 한눈에 보기
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- For direct mounting in the 2-inch thread of the lid of intermediate bulk containers (IBC)
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR