중간용량 벌크 컨테이너(IBC)의 무선 레벨 모니터링
신청서
중간용량 벌크 컨테이너(IBC)는 1,000리터 용량의 표준화된 이동식 운송 및 저장 장치입니다. 일반적으로 금속 케이지로 둘러싸인 플라스틱 탱크로 구성되며, 적층이 가능한 팔레트에 장착됩니다. IBC는 실내외를 막론하고 다양한 산업 분야에서 액체나 자유롭게 흐르는 물질을 공급, 수집 또는 저장하는 데 사용됩니다. 예를 들면, 포장 산업에서 접착제를 공급하거나, 응축수를 회수하거나, 공정 자재를 공급하거나, 소화제를 저장하는 용도로 사용됩니다.
목표
IBC를 적시에 교체하기 위해서는 IBC 내부의 수위를 정확하고 자동으로 감지하는 것이 매우 중요합니다. 사용되는 기술은 가혹한 기상 조건을 견딜 수 있어야 하며, 유선 전원이나 네트워크 연결 없이도 작동해야 합니다. 복잡한 설정 변경을 피하기 위해 일반적인 측정범위는 센서에 미리 설정되어 있어야 합니다. IBC 뚜껑에 추가적인 유입 또는 유출 라인을 연결하는 데 방해가 되어서는 안 됩니다. 필요한 경우, 해당 솔루션은 개별 IBC의 위치 추적(지오로케이션) 기능도 지원해야 합니다.

해결책
배터리로 구동되는 WILSEN.sonic 무선 초음파 센서(IBC 버전)는 밀리미터 단위의 정밀도로 충전량을 측정하고, 이 데이터를 백분율 값으로 LoRaWAN®을 통해 전송합니다. 이 장치는 케이블 연결 없이도 표준 2인치 나사산이 있는 모든 IBC 뚜껑에 빠르고, 쉽고, 안전하게 나사로 고정할 수 있습니다. 나사 구멍이 두 개 있는 뚜껑의 경우, 사용하지 않는 구멍은 공급 라인이나 기타 부속품을 연결하는 데 계속 사용할 수 있습니다. 센서의 측정범위는 사전 설정되어 있으므로 별도의 매개변수화가 필요하지 않습니다. IBC를 교체할 때 센서는 뚜껑에 그대로 남아 있으며, LoRaWAN® 네트워크에 재등록할 필요 없이 재사용할 수 있습니다. 즉, 사용 중인 IBC의 수와 관계없이 측정 지점당 단 하나의 장치만 있으면 됩니다. 또한 IBC를 폐기할 때도 센서는 그대로 보존됩니다.
WILSEN.node 무선 센서 노드는 IBC 하단에 위치한 집수 트레이의 누수 및 최대 충전 수위를 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 노드는 이러한 감지 작업에 적합한 정전 용량형 센서나 진동 리미트 스위치를 무선으로 연결할 수 있게 해줍니다.
기술적 특징
- 밀리미터 단위의 정밀한 분해능을 갖춘 견고한 초음파 측정
- IBC 뚜껑의 표준 2인치 나사산을 통해 간편하게 설치할 수 있습니다
- 교체 가능한 고성능 배터리 (3.6V, 13,000mAh)
- 원격 접속을 위한 다운링크 채널을 포함한 LoRaWAN 인터페이스
- WILSEN 앱(iOS 및 Android)을 통해 간편하게 시운전 및 매개변수화가 가능한 블루투스® 인터페이스
- 방수·방진 등급: IP66/67
- 온도 범위: –25 … +70 °C
- WILSEN.node 무선 센서 노드를 통해 선택적으로 누수 감지 기능을 추가할 수 있습니다
장점
WILSEN.sonic은 견고한 초음파 기술을 바탕으로 매체의 색상이나 특성에 관계없이 항상 정확하게 충전 수준을 감지합니다. LoRaWAN을 통해 전송되는 데이터에는 주변 온도 및 배터리 상태와 같은 정보도 포함됩니다. 필요에 따라 추가 측정 데이터(예: GPS를 통한 센서 위치)를 활성화할 수 있습니다. 교체 가능한 고성능 배터리를 통해 최대 10년 동안 유지보수 없이 작동합니다.
IP66/67 등급의 센서 하우징은 내구성이 뛰어나며 실외 사용을 위해 설계되었습니다. WILSEN 앱(Android 및 iOS용 제공)을 사용하면, 에너지 효율이 높고 암호화된 LoRaWAN 무선 네트워크 내에서 블루투스®를 통해 장치를 간편하게 등록하고 매개변수화할 수 있습니다. 또한 LoRaWAN 다운링크 채널을 통해 원격으로 매개변수화 및 매개변수 값 조회가 가능합니다.
한눈에 보기
- IBC 용기의 충전량에 대한 신뢰할 수 있는 모니터링
- 2인치 나사산과 사전 설정된 측정범위를 통해 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다
- LoRaWAN®을 통한 에너지 효율적인 통신
- 종단 간 암호화를 통한 안전한 데이터 전송
- 최대 10년의 배터리 수명
- WILSEN.node 무선 센서 노드를 통해 추가적인 누수 모니터링이 가능합니다
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.