국가 선택
F.FS*.T20.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field Switch
Ethernet-APL field junction box enclosure solution, brushed stainless steel with intrinsically safe spur ports
주요 혜택 한눈에 보기
- Stainless steel enclosure with Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of cable entries, and further components
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE