국가 선택
IPH-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device
주요 혜택 한눈에 보기
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Dual-LED for function display
- Degree of protection IP67
- For connection to IDENTControl evaluation unit









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ZH
IPH-FP-V1 기술 데이터
| Operating frequency | 125 kHz | ||||||||||
| Transfer rate | 2 kBit/s | ||||||||||
| Sensing range | |||||||||||
| |||||||||||
| Operating distance | maximum: 100 mm | ||||||||||
| UL File Number | E87056 | ||||||||||
| MTBF | 350 a (Operation at +40 °C) | ||||||||||
| LED green/yellow | green: power on green flashing: read/write attempt performed yellow: data carrier detected |
| Power consumption | P0 | ≤ 1.2 W |
| Supply | from the IDENTControl |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 380 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.