국가 선택
IPT-F61-R4-V1 RFID Read/Write Device
LF RFID read/write device
주요 혜택 한눈에 보기
- Particularly flat construction
- Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
- Degree of protection IP67
- Can be mounted on metal









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
IPT-F61-R4-V1 기술 데이터
| Operating frequency | 125 kHz | ||||||||||
| Transfer rate | 2 kBit/s | ||||||||||
| Sensing range | |||||||||||
| |||||||||||
| MTBF | 350 a (Operation at +40 °C) | ||||||||||
| Rated operating voltage | Ue | 18 ... 30 V DC , limited power source (EN 60950) |
| Power consumption | P0 | ≤ 1.2 W |
| Physical | RS-485 point-to-point connection | |
| Protocol | ASCII | |
| Transfer rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (default) Bit/s | |
| Cable length | ≤ 3 m |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 50 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Cable length | 20 cm | ||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.