국가 선택
ICE2-8IOL-K45P-RJ45-EX IO-Link MasterIndustrial Communication
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectors
주요 혜택 한눈에 보기
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- EtherNet/IP, Modbus/TCP and OPC UA support
- Pluggable push-in connectors
- Certified for use in Zone 2 and Class I, Division 2
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR