국가 선택
BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY Battery
Genuine spare battery for WILSEN devices






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY 기술 데이터
| Nominal voltage | UN | 3.6 V |
| Nominal capacity | 13000 mAh |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | permissible: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , with significantly increased self-discharge at temperatures > 30 °C (86 °F) recommended: < 30 °C (86 °F) at < 80% relative humidity |
| Mass | approx. 100 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.