국가 선택
ICE12-16FI-G60L-V1D CIP Safety Input Module
Safe fieldbus input module with EtherNet/IP and CIP Safety, featuring 16/8 fail-safe digital inputs
주요 혜택 한눈에 보기
- 16/8 fail-safe digital inputs
- EtherNet/IP with CIP Safety
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic version
- Web-based configuration
- Certified up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PLe, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE