국가 선택
IPT1-FP Read/write stationIDENTControl
LF R/W system, fully assembled as configuration and test station
주요 혜택 한눈에 보기
- With integrated control interface unit
- Serial interfaces and field-bus interfaces selectable through lower part
- Read distance of up to 100 mm
- Write distance of up to 50 mm
- 3 LEDs for function indication
- Degree of protection IP67
- Optimized reading speed for fixed codes
- Suited for writing of IPC11
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH