국가 선택
LS610-DA-P/F1/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, low temperature version
주요 혜택 한눈에 보기
- Devices for PROFIBUS
- Version for low temperature applications
- Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology)
- Plug connection for fast mounting
- Simple programming without opening the device
- Usable up to detection range 0
- Line indicator for signal strength
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH