국가 선택
K-DUCT-BU-UPR-03 Profile Rail
Profile rail with UPR-03- * insert, 3 conductors, wiring comb field side, blue
주요 혜택 한눈에 보기
- Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03
- Safe spacious separation of safe and hazardous signals
- No additional cable guides necessary
- Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
- Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
- With end caps UPR-E, cover and mounting aids
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL