국가 선택
VisuNet Edge RM8619 Remote Monitor WorkstationVisuNet® Edge System (RM)
주요 혜택 한눈에 보기
- Dedicated thin client for virtualization strategies using RDP 8.0, VNC, and other remote protocols
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- VisuNet RM Shell 4.0 for secure and reliable connectivity
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE