국가 선택
VisuNet Edge PC8619 PC WorkstationVisuNet® Edge Panel (PC)
주요 혜택 한눈에 보기
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE