UPR-MR DIN Mounting RailPower Rail® Accessory

35 mm DIN mounting rail, length: 2 m (packaging unit: 2 pieces)

주요 혜택 한눈에 보기

  • 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
  • Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space
  • Slot for insert UPR-INS-**
  • Packaging unit: 2 pieces
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

UPR-MR 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialAluminum
Massapprox. 600 g
Dimensions35 x 15 x 2000 mm (1.4 x 0.6 x 78.7 inch)
Height15 mm
Width35 mm
Length2000 mm
Packing unit2 item(s)
일반 참고 사항