국가 선택
LS682-DA-EN/F2/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Independent of Ethernet protocol
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- Version for low temperature applications
- Plug connection for fast mounting
- No parameterization
- Line indicator for signal strength
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH