국가 선택
KFD0-TT-Ex1 Thermocouple Converter
Thermocouple converter, 1-channel for 4 20 mA signal generation from the explosion-hazardous area
주요 혜택 한눈에 보기
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Thermocouple input
- Output 4 mA ... 20 mA
- Internal cold junction compensation
- Sensor breakage detection
- DIP switch selectable ranges
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL