국가 선택
판매 종료
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01 Wireless ultrasonic sensor
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface
주요 혜택 한눈에 보기
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-01 기술 데이터
| Radio network | LoRaWAN | |
| Measurement interval | 5 min ... 24 h |
| Detection type | ultrasonic | |
| Sensing range | 150 ... 2500 mm | |
| Dead band | 0 ... 150 mm | |
| Resolution | 10 mm | |
| Accuracy | ± 3 % of full-scale value over the entire temperature range |
| GPS sensor | for geo-positioning | |||||||
| Temperature sensor | ||||||||
| ||||||||
| Power supply | high capacity lithium battery 3.6 V , 13000 mAh battery lifetime approx. 5 years under Central European environmental conditions (- 25 °C .... + 70 °C) 3 measurements/day, 1 geolocation/day with 1 wireless transmission/day with sufficient network coverage. |
| Interface type | Bluetooth 5.0 LE | |
| Transmitter radiated power | + 8 dBm | |
| Frequency range | 2402 ... 2480 MHz |
| Interface type | LoRaWAN | |
| Specification | LoRaWAN interface specification V1.0.3 | |
| Device type | LoRaWAN class A device | |
| Transmitter frequency | 868 MHz | |
| Transmitter radiated power | + 8 dBm | |
| Frequency range | 863 ... 870 MHz (Europe) | |
| Transmission interval | 5 min ... 24 h |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Radio and telecommunication terminal equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Mech. capacity | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Shock resistance | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Vibration resistance | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| Climatic conditions | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 600 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Beam width | medium (profile B) | |
| Transmission interval | 24 h | |
| Measurement interval | 8 h |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.