국가 선택
IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device for use in hazardous areas, ISO 15693
주요 혜택 한눈에 보기
- Read/Write Head for Hazardous Areas
- Flameproof enclosure
- ATEX-approval for zone 1 and zone 21
- For connection to IDENTControl evaluation unit









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 기술 데이터
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| Operating distance | typ. 40 mm |
| LED green/yellow | green: power on green flashing: read/write attempt performed yellow: data carrier detected |
| Power consumption | P0 | ≤ 1.3 W |
| Supply | from the IDENTControl |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | EN 301489-3 | |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| IECEx approval | IECEx INE 14.0042X | ||||
| ATEX approval | INERIS 14 ATEX 0035X Device type: GUBW1.D.CP-IQH1-FP-V1 Device number: 70117532 | ||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP66 | ||||||||||
| Connection | Terminal block with screw connection Max. clamping range 0.13 mm² ... 2.5 mm² M20 barrier gland for unarmored cables, clamping range 3 mm ... 8.5 mm | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 6900 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.