스마트폰 및 태블릿

오늘날 스마트폰 및 태블릿은 단순한 통신 도구를 훨씬 뛰어넘는 역할을 합니다. 산업 현장 및 위험 지역에서 이러한 기기들은 안전한 통신은 물론 문서, 사진, 동영상에 대한 접근부터 최신 ‘인더스트리 4.0’ 애플리케이션 구현에 이르기까지 일상 업무에 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.
이 모바일 기기들은 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 견고한 본체와긁힘 방지 디스플레이를 갖춘 이 스마트폰 및 태블릿은 장갑을 낀 상태나 젖은 손으로도 쉽게 조작할 수 있으며, 직사광선이 비치는 곳에서도 뛰어난 가독성을 제공합니다.
강력한 운영 체제와 오래 지속되는 배터리가 결합되어 현장에서의 작동 시간을 연장해 줍니다.
스마트폰 및 태블릿이든, 이 기기들은 Zone 1/21 및 Div. 1 등급의 위험 지역에 대한글로벌 승인을 획득했으며, 점검, 유지보수 작업, 재고 관리, 자재 추적 등 다양한 업무 분야에서 직원들의 업무를 지원합니다. 포괄적인 서비스 및 지원 혜택이 패키지를 완성하여, 까다로운 환경에서도 효율적이고 안전한 업무 수행을 가능하게 합니다.

Android Enterprise Recommended전문가를 위한 Google 인증 보안
Smart-Ex 03, Smart-Ex 203 및 Tab-Ex 05는 공식적으로 Android Enterprise Recommended(AER) 인증을 획득했습니다. 이 기기들은 기업용 환경에서 요구되는 보안, 기기 관리 및 정기적인 보안 업데이트에 관한 Google의 엄격한 기준을 충족합니다. IT 팀은 널리 사용되는 기업용 모바일 관리 솔루션과의 원활한 통합, 간소화된 기기 배포, 그리고 규정 준수 요건을 충족하는 안정적인 기반을 통해 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
인증된 모든 기기와 파트너사는 Google의 공식 Android Enterprise 파트너 페이지에서 확인할 수 있습니다.

연결된 근로자
산업 및 위험 지역에 위치한 기업들은 점점 더 커지는 어려움에 직면해 있습니다. 한편, 디지털 전환은 우리의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 데이터는 실시간으로 제공되며, 유연하고 네트워크화된 업무 방식에 대한 기대도 높아지고 있습니다.
당사의 ‘커넥티드 워커(Connected Worker)’ 솔루션을 통해 미래 산업에 대비하고, 다음 내용에 대해 자세히 알아보세요:
- 당사의 제품 및 서비스와 이를 통해 생산성과 안전성을 향상시키는 방법
- 5G 기술과 이를 통해 기업이 운영 효율성과 안전성을 높이는 방법
- Pepperl+Fuchs ‘Connected Worker’ 이벤트 시리즈에서 기대할 수 있는 점

서비스 계약
귀사의 업무 환경에서 가능한 최고 수준의 안전성을 보장하기 위해, 당사는 본질안전형 모바일 기기의 개발, 생산 및 서비스 전반에 걸쳐 최상의 품질을 보장합니다. 당사의 종합 서비스 패키지는 엔터프라이즈 모빌리티 분야의 다양한 제품을 위해 설계되었습니다. 서비스 계약을 체결하시면 사전에 정해진 비용과 다음과 같은 맞춤형 서비스를 이용하실 수 있습니다:
- 투명한 총 소유 비용
- 예상치 못한 수리비나 서비스 요금이 발생하지 않습니다. 이러한 비용은 서비스 패키지에 이미 포함되어 있습니다.
- 수리 작업을 처리하기 위해 추가 발주서를 작성함으로써 발생하는 지연이나 내부 비용이 없습니다.
- 독일어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Mobile Computing and Communications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Smart-Ex® 03: High Performance 5G Smartphone for Hazardous Areas | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | 파일 형식 PDF | 파일 크기 875 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | 파일 형식 PDF | 파일 크기 294 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Brochure - Smart-Ex 203 | 파일 형식 PDF | 파일 크기 995 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.