OS 업그레이드 이미지 주문하기

씬 클라이언트 또는 원격 모니터 (RM)를 VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC 또는 VisuNet RM Shell 6 2021 LTSC로 업그레이드하려면 먼저 적절한 업그레이드 패키지를 구매해야 합니다. 각 씬 클라이언트/원격 모니터 (RM)마다 하나의 업그레이드 패키지를 구매해야 합니다. 업그레이드 패키지 PDF 데이터시트에는 다양한 유형의 라이선스 패키지(1개, 5개, 10개, 30개, 50개 단위)에 대한 모든 품목 번호가 포함되어있으므로 필요한 라이선스 수량을 정확히 주문할 수 있습니다. 디지털로 공유되는 이미지 파일 외에도 구매 시 새 운영 체제용 씬 클라이언트 라이선스를 부여하는 COA(정품 인증서) 라벨이 포함됩니다. 아래 양식의 모든 필드를 작성하고 필요한 업그레이드 패키지를 알려주십시오. 영업 지원팀이 필요한 이미지 파일을 제공해 드릴 것입니다. 관련 정보
수집에 도움이 필요하시면 업그레이드 패키지용 빠른 설치 가이드를 참조하십시오.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.