2026. 11. 3.새로운 R200 거리 센서 – 컴팩트한 디자인, 최대 150m까지 정밀한 측정

Pepperl+Fuchs는 2세대 R200 시리즈 거리 센서를 통해 고정밀 펄스 레인징 기술과 지능형 다중 타겟 기능을 결합했습니다. 그 결과, 까다로운 환경에서도 공정 신뢰성이 향상되었습니다.
이 센서는 자연 물체에서 최대 20m, 반사판 버전의 경우 최대 150m의측정범위를 제공하며, 반복 정밀도는 최대 3mm에 달합니다. 덕분에 R200은 매우 다양한 측정 작업을 처리할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 스마트 센서 프로파일(Smart Sensor Profile)을 지원하는 IO-Link를 통해 유연한 통합이 가능하며, 미래 지향적이고 비용 효율적인 자동화를 실현할 수 있습니다.
재실 감지, 컨테이너 위치 파악, 리프트 높이 측정, 차량 감지 등 어떤 용도이든 상관없이, R200 거리 센서는 물류, 자재 흐름 및 출입 통제 분야에서 다양한 거리 측정 및 감지 작업을 처리합니다.

다중 대상 평가가 공정 신뢰성을 어떻게 향상시키는가
비, 안개, 먼지, 유리창, 울타리 또는 센서 근처에 있는 물체는 종종 측정 경로에서 추가적인 반사를 일으킵니다. R200 거리 센서는 다중 표적 분석 기능을 통해 모든 레이저 펄스의 전체 에코 프로파일을 분석하고, 간섭 반사와 실제 측정 대상물을 확실하게 구분합니다.
센서는 모든 반사파를 감지하고 거리를 측정한 뒤, 설정된 작동 모드에 따라 관련 대상물을 선별합니다. 간섭 신호는 공정에 영향을 미치기 전에 초기 단계에서 차단됩니다. 이를 통해 열악한 환경 조건에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 거리 측정이 보장되며, 실내 및 실외에서 적용 가능한 범위가 확대됩니다.

펄스 거리 측정 기술R200을 활용한 측정범위 확장
R200 거리 센서는 Pepperl+Fuchs가 개발한 비행 시간 측정 방식인 펄스 레인징 기술(PRT)을 기반으로 합니다. 이 센서는 짧고 고에너지의 레이저 펄스를 방출하고, 광감지 수신기를 통해 반사된 펄스를 감지한 뒤, 측정된 비행 시간을 바탕으로 거리를 직접 계산합니다. 펄스의 높은 에너지 밀도 덕분에 R200은 최대 150m의 측정범위를 달성하며, 반복 정밀도는 3mm 미만입니다. 또한 이로 인해 센서는 간섭에 대한 내성이 매우 뛰어나, 주변 조명이 있거나 물체의 특성이 변하는 상황에서도 정확한 측정 결과를 제공합니다.
주요 내용
- 지능형 다중 타겟 기능을 통해 까다로운 환경에서도 공정 신뢰성을 향상시킵니다.
- 최대 20m까지 고정밀 거리 측정 가능, 반사경을 사용할 경우 최대 150m까지 측정 가능
- 공간이 제한된 곳에서도 최대한의 유연성을 제공하는 컴팩트한 디자인
- 반복 정밀도가 최대 3 mm에 달하는 지능형 펄스 거리 측정 기술
- 미래 지향적인 자동화를 위한 스마트 센서 프로파일이 적용된 표준화된 IO-Link 인터페이스
- 다양한 용도에 적합한 최적화되고 비용 효율적인 설계
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.